You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ID5016

Induktiver Sensor

ID5016

ID-3050-BPOG/10m

Induktiver Sensor

ID5016

ID-3050-BPOG/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 50
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 120 x 80 x 30
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 7; (24 V)
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 30
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 50
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 50
Realschaltabstand Sr [mm] 50 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...40,5
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 120 x 80 x 30
Werkstoffe PPE modifiziert
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²