Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 50 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 7; (24 V) |
Verpolungsschutz | nein |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 30 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 50 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 50 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...40,5 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Werkstoffe | PPE modifiziert |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|