Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 40 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 5,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 300 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 4 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 40 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 40 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...32,4 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Werkstoffe | PPE modifiziert |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm; Codierung: A |
---|