You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IA5098

Induktiver Sensor

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

Induktiver Sensor

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

  • Für Applikationen in Beizanlagen
  • Kunststoff-Glatthülse gegen Anhaftungen
  • Gegen Beizmittel resistentes PBT-Gehäuse
  • Mit PVC-Anschlussleitung
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 20 / L = 77
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
MTTF [Jahre] 1781
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 20 / L = 77
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²