You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IA5020

Induktiver Sensor

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Induktiver Sensor

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 20
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Funktionswächter F400 oder als 2-Leiter DC PNP
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 70
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 20
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²