- Produkte
- IA5002
Induktiver Sensor
IA5002
IA-3010-APOG
Induktiver Sensor
IA5002
IA-3010-APOG
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IA5050 Produktvergleich: IA5002 / IA5050 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 20 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 7; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gehäuse | Zylindrisch |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 20 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|