You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IA0047

Induktiver Sensor

IA0047

IA-2010-BBOW/PPU

Induktiver Sensor

IA0047

IA-2010-BBOW/PPU

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IA0027 Produktvergleich: IA0047 / IA0027 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 20 / L = 77
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 70
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 20 / L = 77
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR / PVC; hochflexibel; 2 x 0,5 mm²