Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 10 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 70 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 603 |
Gehäuse | Zylindrisch |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeige |
|
---|
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|