You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. I27002

Induktiver Flächensensor

I27002

SIY-3120-ANKG

Induktiver Flächensensor

I27002

SIY-3120-ANKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 30...120
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 164 / L = 63
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 12...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 7
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 3
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 30...120
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 120
Realschaltabstand Sr [mm] (30...120)
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] < 15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 164 / L = 63
Werkstoffe Gehäuse: PBT; Abschlussdeckel: Aluminium
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschrauben: 1 x M16 x 90
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²