You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. EVC481

Anschlusskabel mit Buchse

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

Anschlusskabel mit Buchse

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...75
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...75
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,001
Abmessungen [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Werkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Diagramme und Kurven
Kennlinie für Derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Umgebungstemperatur [°C]
Y Strom [A]