You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E89124

Digitalanzeige

E89124

DISPLAY/DA340

Digitalanzeige

E89124

DISPLAY/DA340

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Einsatzbereich
Applikation Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Stromaufnahme [mA] 200
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...45
Schutzart IP 44; (frontseitig)
Mechanische Daten
Montageart Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
7-Segment-LED-Anzeige, rot 6-stellig 15 mm
4 x LED, rot