You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E89103

Digitalanzeige

E89103

DISPLAY/DX340/24VAC

Digitalanzeige

E89103

DISPLAY/DX340/24VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E89106 Produktvergleich: E89103 / E89106 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Einsatzbereich
Applikation Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 24 AC
Stromaufnahme [mA] 200
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...45
Schutzart IP 44; (frontseitig)
Mechanische Daten
Montageart Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
7-Segment-LED-Anzeige, rot 6-stellig 15 mm