You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E70165

Anschlusskabel mit Buchse

E70165

ADOGB030PLS0002E03

Anschlusskabel mit Buchse

E70165

ADOGB030PLS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20428 Produktvergleich: E70165 / E20428 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 60
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA