You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E70125

Verbindungskabel

E70125

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Verbindungskabel

E70125

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42
Werkstoffe TPU; PBT
Werkstoff Griffkörper TPU / PBT
Werkstoff Überwurfmutter PBT / PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PBT
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PA