You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E70108

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E70108

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E70108

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46,5
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraube
Beschriftungsfeld
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt