You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E70023

Verbindungskabel

E70023

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Verbindungskabel

E70023

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11381 Produktvergleich: E70023 / E11381 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt