Betriebsspannung [V] | 4,5...30 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gewicht [g] | 68,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 28 x 28 x 52 |
Werkstoffe | Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz |
Werkstoff Griffkörper | Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Löt-/Crimpanschluss: ...0,5 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt |
---|