You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E40155

Einbauadapter für Strömungssensoren

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

Einbauadapter für Strömungssensoren

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

  • Für den Einbau von Strömungssensoren in Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Geeignet für Ultraschallsensoren und magnetisch-induktive Sensoren
  • Erforderliche Dichtungen im Lieferumfang enthalten
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung für Strömungswächter Typ SM8, SU8
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 262,6
Werkstoffe Messing
Sensorikanschluss G 1
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/2" NPT
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 2, Centellen
Bemerkungen
Verpackungseinheit 2 Stück