You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E40140

T-Stück

E40140

ROHRST SA 1/2-14 NPT

T-Stück

E40140

ROHRST SA 1/2-14 NPT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5
Durchflussbereich [l/min] 0...10
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss Gewindeanschluss
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück