You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E40126

Einbauadapter für Prozesssensoren

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Einbauadapter für Prozesssensoren

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 300
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 3.7235 (Titan)
Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/4" NPT
Eintauchtiefe [mm] 13,9; (Messfühler SID, SFD, TN)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück