You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E40118

Einbauadapter für Prozesssensoren

E40118

ADAPT /SI/0/ /G1

Einbauadapter für Prozesssensoren

E40118

ADAPT /SI/0/ /G1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E40119 Produktvergleich: E40118 / E40119 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 300
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing (2.0401)
Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1
Eintauchtiefe [mm] 21; (Messfühler SID, SFD, TN)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück