You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E40028

Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

E40028

FLOW ADAPT M12X1 AL

Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

E40028

FLOW ADAPT M12X1 AL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung für Strömungssensoren und Strömungswächter M12 x 1
Mediumtemperatur [°C] 0...80
Mess-/Einstellbereich
Durchflussbereich [ml/min] 2...50
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Montageart Verschraubung; (1/8" NPT Einbaulage beliebig)
Abmessungen [mm] M12
Gewindebezeichnung M12
Werkstoffe AlCuMgPb (3.1645) schwarz eloxiert
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück