You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E37110

Schutzrohr für Temperatursensoren

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Schutzrohr für Temperatursensoren

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 16
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 82
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss Ø 6 mm
Prozessanschluss 1/2" NPT
Zubehör
Lieferumfang
Wärmeleitpaste
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück