You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E36120

Schutzrohr für Temperatursensoren

E36120

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A

Schutzrohr für Temperatursensoren

E36120

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E36320 Produktvergleich: E36120 / E36320 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 16
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 182
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss Ø 8 mm
Prozessanschluss 1/2" NPT
Zubehör
Lieferumfang
Wärmeleitpaste
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück