E36020
Schutzrohr für Temperatursensoren
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Schutzrohr für Temperatursensoren
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel:
E37630
oder
E35020
Produktvergleich:
E36020 / E37630 / E35020
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Technische Details
Zubehör
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar]
16
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm]
182
Mechanische Daten
Gewicht [g]
0,141
Werkstoffe
1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss
Ø 8 mm
Prozessanschluss
G 1/2
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E36020 –
THERMOWELL D8/G1/2/L=200