Zubehör
Geräteschutz
Schutzrohre für Temperatursensoren
E35150
Schutzrohr für Temperatursensoren
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Schutzrohr für Temperatursensoren
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
Hohe Druckfestigkeit
Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
Robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Technische Details
Zubehör
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar]
16
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm]
472
Mechanische Daten
Gewicht [g]
237,5
Werkstoffe
1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss
1/2" NPT Ø 10 mm
Prozessanschluss
1/2" NPT
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E35150 –
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500