You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E33912

Prozessadapter Milchrohrverschraubung

E33912

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Prozessadapter Milchrohrverschraubung

E33912

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 40
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss G 3/4
Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866 H4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück