You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E33061

Einbauadapter für Prozesssensoren

E33061

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Einbauadapter für Prozesssensoren

E33061

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Montage mit O-Ring
Druckfestigkeit [bar] 16
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Montageart mit O-Ring
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss Aseptoflex
Prozessanschluss Clamp DN25
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866 H4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück