You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E30109

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E30108 Produktvergleich: E30109 / E30108 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung für Temperatursensoren Ø 6 mm
Montage Klemmverschraubung
Druckfestigkeit [bar] 160
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss Ø 6 mm
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück