You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E30087

Einschraubadapter für Prozesssensoren

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

Einschraubadapter für Prozesssensoren

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

  • Für den Einbau von Drucksensoren in Behälter und Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Einsatz in der Industrie- und Mobilhydraulik
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Stabile Befestigung durch Einschrauben
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 800
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 45
Werkstoffe 1.4401 (Edelstahl / 316); FKM
Sensorikanschluss G 1/4
Prozessanschluss Gewindeanschluss SAE 7/16" - 20
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück