You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E21046

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OBF
OBF
Tastweite Fiberoptik [mm] 26
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Gesamtlänge [mm] 3000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Zubehör
Lieferumfang
E20103
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück