Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB5030 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 26 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopflänge [mm] | 45 |
Gesamtlänge [mm] | 3000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|