You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20977

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ ODF; OMF
ODF
Reichweite Fiberoptik [mm] 4
OMF
Reichweite Fiberoptik [mm] 1000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -58...315
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 19
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück