Zubehör
Montagezubehör und Befestigungstechnik
Befestigungswinkel
E20831
Befestigungswinkel
E20831
Mounting bracket OM
Befestigungswinkel
E20831
Mounting bracket OM
Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Für die Montage auf eine Fläche
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Technische Details
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Mechanische Daten
Gewicht [g]
105
Montageart
horizontal
Abmessungen [mm]
57 x 69,6 x 57
Werkstoffe
1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E20831 –
Mounting bracket OM