You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20813

Schutzabdeckung

E20813

PROTECTION FOR OW CABLE

Schutzabdeckung

E20813

PROTECTION FOR OW CABLE

  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Zuverlässiger, stabiler Geräteschutz
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung für Kabelgeräte
Mechanische Daten
Gewicht [g] 70,9
Abmessungen [mm] 12,5 x 43 x 73
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Zubehör
Lieferumfang
Schrauben: 4 x M3 x 10
Muttern
Unterlegscheiben: 4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück