E20812
Befestigungswinkel
E20812
OW VERTICAL ANGLE BRAKET
Befestigungswinkel
E20812
OW VERTICAL ANGLE BRAKET
Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Für die Montage auf eine Fläche
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Technische Details
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Mechanische Daten
Gewicht [g]
60
Montageart
Vertikal
Werkstoffe
1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Zubehör
Lieferumfang
Schrauben: 4 x M3 x 8
Muttern
Unterlegscheiben: 4
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E20812 –
OW VERTICAL ANGLE BRAKET