Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 15 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 25 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 45 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Gewicht [g] | 0,007 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M5 |
Gesamtlänge [mm] | konfektionierbar |
Faseranordnung | |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|