You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20726

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20726

FE-00-M-V-M4/0,3M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20726

FE-00-M-V-M4/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20505 Produktvergleich: E20726 / E20505 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 15
Gesamtlänge [mm] 300
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück