You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20713

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20713

FT-00-A-A-R4/1M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20713

FT-00-A-A-R4/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20072 Produktvergleich: E20713 / E20072 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Gesamtlänge [mm] 1000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück