You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20701

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OBF
OBF
Reichweite Fiberoptik [mm] 120
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 15
Gesamtlänge [mm] 1000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Lichtleitfaser-Werkstoff Acryl
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PE
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück