Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 8 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 8 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
---|---|
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|