You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20547

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20547

FE-00-M-V-E1/1,5M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20547

FE-00-M-V-E1/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20492 Produktvergleich: E20547 / E20492 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 45
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 45
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 1
Tastkopflänge [mm] 5
Gesamtlänge [mm] 1500
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Zubehör
Lieferumfang
E20103
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück