You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20538

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20538

FE-00-M-V-E3/2,5m

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20538

FE-00-M-V-E3/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 85
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 85
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 2500
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück