You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20530

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20530

FT-00-M-V-R4/2m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20530

FT-00-M-V-R4/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm] 4
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück