You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20524

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20524

FT-00-M-V-M6/2m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20524

FT-00-M-V-M6/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20570 Produktvergleich: E20524 / E20570 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 32
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...150
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 45
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Metallsilikon
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück