You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20496

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20496

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20496

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20421 Produktvergleich: E20496 / E20421 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Gesamtlänge [mm] 4000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Faseranordnung
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück