You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20457

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Erfassungsbereich
Öffnungswinkel zylindrisch [°] 68
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gesamtlänge [mm] 5000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Faseranordnung
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück