You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20439

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20439

FT-30-A-A-E6/1,5m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20439

FT-30-A-A-E6/1,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20290 Produktvergleich: E20439 / E20290 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OIF
OIF
Tastweite Fiberoptik [mm] 36
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 6
Gesamtlänge [mm] 1500
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Werkstoffe Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück