You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20435

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20435

FT-00-A-V-E1/0,35m

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20435

FT-00-A-V-E1/0,35m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 8
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 8
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 1
Tastkopflänge [mm] 5
Gesamtlänge [mm] 350; (+5 mm)
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück