You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E20415

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20415

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20415

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 4
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 2,4
Gesamtlänge [mm] 800
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück